??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BTLAS, SH-BTLAS, SHD-BTLAS - クリーン洗浄品 エア用ブロックターミナル -ピッチ固定-BTLAシリーズ-15角
部品表
SL-BTLAS4-QM3-RM3
PN
型番
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (M (並目)) 選択
R
R (M (並目)) 選択
P
P ピッチ
15 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
DD
d (取付穴)
4.3 mm
M
M (取付穴)
M4