??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTLAS, SH-BTLAS, SHD-BTLAS - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA_Series - 15 Square
Stückliste
SL-BTLAS4-QM3-RM3
PN
Teile-Nr.
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (M (Regelgewinde))
R
Auswahl für R (M (Regelgewinde))
P
P Steigung
15 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
4.3 mm
M
M (Montagebohrung)
M4