??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTLAS, SH-BTLAS, SHD-BTLAS - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA_Series - 15 Square
Nomenclature
SL-BTLAS4-QM3-RM3
PN
Réf. pièce
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (M (normal))
R
Sélection R (M (normal))
P
Pas P
15 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
DD
D (trou de montage)
4.3 mm
M
M (trou de montage)
M4