??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BTLAS, SH-BTLAS, SHD-BTLAS - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA_Series - 15 Square
Lista materiale
SL-BTLAS4-QM3-RM3
PN
Cod. comp.
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (M (Filettatura grossa))
R
Selezione R (M (Filettatura grossa))
P
Passo P
15 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
DD
D (Foro di montaggio)
4.3 mm
M
M (Foro di montaggio)
M4