??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTLSBR,SH-BTLSBR,SHD-BTLSBR,SL-G-BTLSBR,SH-G-BTLSBR,SHD-G-BTLSBR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Stückliste
SL-BTLSBR4-Q1-R1
PN
Teile-Nr.
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Q (Rc (PT))
1/8
R
R (Rc (PT))
1/8
P
P Steigung
25 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
6 mm
Y
6 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
4.3 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm