SL-BTLSFLR3-Q2-R2
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btlsflr.prj},{NB=SL-BTLSFLR3-Q2-R2},{CO=SL-},{MAT=R},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{P=60},{N=2},{PT=6},{A=50},{B=50},{E=30},{F=25},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTLSFLR,SH-BTLSFLR,SHD-BTLSFLR,SL-G-BTLSFLR,SH-G-BTLSFLR,SHD-G-BTLSFLR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
明细表
SL-BTLSFLR3-Q2-R2
PN
型号
SL-BTLSFLR3-Q2-R2
SL-BTLSFLR3-Q2-R2
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MH
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
3
3
Q
Q (Rc (PT)) 选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
R
R (Rc (PT)) 选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
P
P螺距
60
mm
N
N 等分数
2
2
PT
螺丝总数
6
6
L
180
180
mm
A
50
mm
B
50
mm
E
30
mm
F
25
mm
X
7.5
mm
Y
8
mm
DD
d (安装孔)
8.5
mm
D
D (安装孔)
14
mm
HH
h (安装孔数)
8.5
mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11
mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8
mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5
mm