??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTLSR,SH-BTLSR,SHD-BTLSR,SL-G-BTLSR,SH-G-BTLSR,SHD-G-BTLSR, SL-BTLSS,SH-BTLSS,SHD-BTLSS,SL-G-BTLSS,SH-G-BTLSS,SHD-G-BTLSS - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Stückliste
SL-BTLSR4-Q1-R1
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
CO
Cleaning Options
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT)
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
P
P Steigung
35 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
15 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm