??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTLSR,SH-BTLSR,SHD-BTLSR,SL-G-BTLSR,SH-G-BTLSR,SHD-G-BTLSR, SL-BTLSS,SH-BTLSS,SHD-BTLSS,SL-G-BTLSS,SH-G-BTLSS,SHD-G-BTLSS - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
明细表
SL-BTLSR4-Q1-R1
PN
型号
MAT
材质
CO
Cleaning Options
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))选择
R
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
P
P螺距
35 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
L
mm
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
15 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (安装孔)
6.6 mm
D
D (安装孔)
11 mm
HH
h (安装孔数)
6.5 mm
M
M (安装孔)
M6
D1
D1 (安装孔)
9.5 mm
DD1
d1 (安装孔)
5.1 mm
HH1
h1(安装孔数)
5.5 mm