??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTLSRP,SH-BTLSRP,SHD-BTLSRP,SL-G-BTLSRP,SH-G-BTLSRP,SHD-G-BTLSRP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Nomenclature
SL-BTLSRP4-Q1-R1-P25
PN
Réf. pièce
CO
Cleaning Options
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT)
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT)
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
15 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M (trou de montage)
M6
D1
D1 (trou de montage)
9.5 mm
DD1
d1 (trou de montage)
5.1 mm
HH1
h1 (trou de montage)
5.5 mm