??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTSFLR,SH-BTSFLR,SHD-BTSFLR,SL-G-BTSFLR,SH-G-BTSFLR,SHD-G-BTSFLR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Horizontal Mounting Holes
Stückliste
SL-BTSFLR3-R2-S2
PN
Teilenummer
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
R auswählen
S
S auswählen
P
Steigung (P) Standard
mm
N
Number of Pitches N
TN
Gesamtanzahl von R- und S-Gewinden
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
X
7.5 mm
Y
25 mm
M
M (Montagebohrung)
N/A
DD
D (Maß der Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D
D (Maß der Befestigungsbohrung)
14.0 mm
HH
h (Maß der Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D1
D1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0 mm