??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BTSFLR,SH-BTSFLR,SHD-BTSFLR,SL-G-BTSFLR,SH-G-BTSFLR,SHD-G-BTSFLR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Horizontal Mounting Holes
Lista materiale
SL-BTSFLR3-R2-S2
PN
Codice componente
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R
S
Selezione S
P
Pitch P Standard
mm
N
Number of Pitches N
TN
Total Number of R and S Threads
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
X
7.5 mm
Y
25 mm
M
M (Foro di montaggio)
N/A
DD
d (Mounting Hole Dimension)
8.5 mm
D
D (Mounting Hole Dimension)
14.0 mm
HH
h (Mounting Hole Dimension)
8.5 mm
D1
D1 (Mounting Hole Dimension)
0.0 mm