SL-BTSS3-R1-S1
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btss.prj},{NB=SL-BTSS3-R1-S1},{MAT=SUS316},{ST=-},{CM=SL-},{STS=Rc},{NO=3},{R=1},{S=1},{P=35},{N=2},{TN=6},{A=30},{B=35},{E=20},{X=7.5},{Y=17.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-BTSS, SH-BTSS, SHD-BTSS - (Precision cleaning) Block Terminals - Vertical Through Hole Type - Pitch Standard - 30x35 SQ
BOM
SL-BTSS3-R1-S1
PN
형번
SL-BTSS3-R1-S1
SL-BTSS3-R1-S1
TYPE
타입
SL-BTSS
CM
Cleaning Method
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
NO
번호
3
3
R
R 선택
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
S
S 선택
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
P
피치P 고정타입
35
35
mm
N
피치수 N
2
2
TN
R・S 총나사수
6
6
A
30
mm
B
35
mm
E
20
mm
X
7.5
mm
Y
17.5
mm
M
M (장착홀)
M6
DD
d(장착홀치수)
6.6
mm
D
D(장착홀치수)
11.0
mm
HH
h(장착홀치수)
6.5
mm