??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-CIMRSF,SH-CIMRSF,SHD-CIMRSF - (Precision Cleaning) Shim Rings - Configurable
Nomenclature
SL-CIMRSF-D4-V0-T0.05
PN
Réf. pièce
SL-CIMRSF-D4-V0-T0.05
TP
Type sélectionnable
SL-CIMRSF,SH-CIMRSF,SHD-CIMRSF
TYPE
SL-CIMRSF
H
Dureté
370~430HV
CM
Cleaning Method
D
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.005 mm
V
V Sélection (Incrément de 0.5mm pour V=3 ou plus)
mm
ALT1
Keyway Relief
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm