SL-E-GUM6-5
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/sl_e_gum.prj},{NB=SL-E-GUM6-5},{TS=E-GUM},{MAT=304 Stainless Steel-WPB},{CM=SL-},{D=6},{DTOL=-0.5/0},{L=5},{ALT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-E-GUM, SH-E-GUM, SHD-E-GUM, SL-E-GUH, SH-E-GUH, SHD-E-GUH - (Precision Cleaning) Economy-Compression Spring, Outer Diameter Standard Stainless Steel Type Heavy Load Type
明细表
SL-E-GUM6-5
PN
型号
SL-E-GUM6-5
SL-E-GUM6-5
TYPE
Type
SL-E-GUM
TS
选择类型
E-GUM (k=2.0~2.9 N/mm)
E-GUH (k=2.9~9.8 N/mm)
E-GUM (k=2.0~2.9 N/mm)
E-GUH (k=2.9~9.8 N/mm)
MAT
材质
SUS304-WPB
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
6
6
mm
L
5
10
15
20
25
30
35
40
5
10
15
20
25
30
35
40
mm
DD
线径 d
0.55
0.55
mm
F
F max.
1.70
1.70
mm