SL-FJMCSS6
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjmcss_asmtab.prj},{NB=SL-FJMCSS6},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=6},{MP=6X1.0},{A=48},{D1=20},{D2=15},{TT=6},{F=12},{PCD=34},{DD=6.0},{DD1=9.5},{H1=5.5},{E=28},{G=34},{K=36},{F1=10},{L=16},{D=14},{H=19},{T=6},{W=12},{L1=8},{SR=50},{U=0.5},{NDM=6},{P=1.00},{ALT1=1},{PPATH=sl_fjmcss/sl_fjmcss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-FJMCSS - Precision Cleaning Floating Joints - Mount Flange, Cylinder Connector (Male Thread) Set
BOM
SL-FJMCSS6
PN
Part No.
SL-FJMCSS6
SL-FJMCSS6
CO
Cleaning Options
Degreasing
M
6
6
MP
MXPitch
6X1.0
6X1.0
A
48
48
mm
D1
20
20
mm
D2
15
15
mm
TT
t
6
6
mm
F
12
12
mm
PCD
P.C.D.
34
34
mm
DD
d
6.0
6.0
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
E
28
28
mm
G
34
34
mm
K
36
36
mm
F1
10
10
mm
L
16
16
mm
D
14
14
mm
H
19
19
mm
T
6
6
mm
W
12
12
mm
L1
8
8
mm
SR
50
50
mm
U
Allowable Eccentric Distance
0.5
0.5
mm