피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
日本語
SL-FWBS8-20-E5-F0
Misumi
metric
27_screws_nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_fwbs.prj},{NB=SL-FWBS8-20-E5-F0},{CM=SL-},{TRS=1},{MAT=304 Stainless Steel Equivalent},{M=8},{L=20},{LALG=[20:600/1]},{E=5},{F=0},{ALT1=},{SWCW=1.5},{ALT2=},{W=4.0},{S=6},{SC=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-FWBS,SH-FWBS,SHD-FWBS - (Precision Cleaning) Length Specified Screws - Both Ends Right-Hand Screws
Bill of material
SL-FWBS8-20-E5-F0
PN
Part Number
SL-FWBS8-20-E5-F0
SL-FWBS8-20-E5-F0
TYPE
Type
SL-FWBS
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
M
8
8
L
L 1mm Increment
mm
값 입력 L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
E
E 1mm Increment
mm
값 입력 E
E 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
F
F 1mm Increment
mm
값 입력 F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
ALT1
Slit
w/o SWC (Slit)
with SWC (Slit)
w/o SWC (Slit)
with SWC (Slit)
ALT2
Wrench Flats Machined
w/o SC (Wrench Flats Machined)
with SC (Wrench Flats Machined)
w/o SC (Wrench Flats Machined)
with SC (Wrench Flats Machined)
SC
SC 1mm Increment
0.000
0.000
mm