??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-GEAHBS0.5,SH-GEAHBS0.5,SHD-GEAHBS0.5,SH-GEABS0.5,SHD-GEABS0.5 - (クリーン洗浄品) 平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
部品表
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
PN
型番
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
TYPE
Type
SL-GEAHBS
SHS
軸穴仕様
MAT
材質
SUS304
CM
洗浄方法
MOD
モジュール
0.5
NT
歯数
B
mm
TS
歯車形状
P
P 軸穴径PH7指定1mm単位
mm
DD
d 基準円直径
7.5 mm
D
D 歯先円直径
8.5 mm
G
G 歯底円直径
6.25 mm
H
9.0 mm
L
18 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
3.0 mm
M
M (並目)
-
ALT1
止めねじ追加工
ALT3
タップ穴寸法変更
ALT4
ボスカット
BS
BS 指定0.5mm単位
mm
ALT2
側面通し穴
KFC
KFC 指定1mm単位
mm
KTC
KTC 指定1mm単位
mm
K
K 指定0.5mm単位
mm