??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-HHPNDL, SH-HHPNDL, SL-HHPNDR, SH-HHPNDR - (Precision Cleaning) Aluminum Detachable Hinges for Different Extrusion Sizes
明细表
SL-HHPNDL10-6
PN
型号
TYPE
Type
SL-HHPNDL
MAT
材质
A6063 S-T5
ST
表面处理
阳极氧化处理
TS
选择类型
CM
Cleaning Method
NO
No.
ALKG
容许负载 (kg)
15 kg
ALN
容许负载(N)
147 N
MASS
重量
g
L
80 mm
W
mm
J
mm
S
mm
ND
d Drill
6.5 mm
NC
D Countersink
13 mm
E
6.5 mm