SL-HHPSNA5
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/sl_hhpsna_asmtab.prj},{NB=SL-HHPSNA5},{ST=1},{CM=SL-},{NO=5},{ALKG=10},{ALN=98},{MASS=22},{L=47},{W=36},{K=11.0},{P=25},{J=7.5},{S=21},{DD=5.5},{D=10},{D1=7.0},{C=10},{C1=5.5},{Z=11.5},{Z1=1.5},{E=5.0},{SQ=4},{M=5},{ML=6},{NQ=4},{M1=5},{ALT1=},{PPATH=hhpsna/hhpsna_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-HHPSNA, SH-HHPSNA, SL-HHPBSNA, SH-HHPBSNA - (Precision Cleaning) Aluminum Hinges with Slotted Hole
BOM
SL-HHPSNA5
PN
형번
SL-HHPSNA5
SL-HHPSNA5
TYPE
형
SL-HHPSNA
ST
표면처리
백색알루마이트
흑색 알루마이트
백색알루마이트
흑색 알루마이트
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
NO
번호
5
5
ALKG
허용하중에 대하여
10
kg
ALN
허용하중에 대하여
98
N
MASS
질량
22
22
g
L
47
47
mm
W
36
36
mm
K
11.0
11.0
mm
P
25
25
mm
J
7.5
7.5
mm
S
21
21
mm
DD
d Drill
5.5
5.5
mm
D
D Counterbore
10
10
mm
D1
7.0
7.0
mm
C
10
10
mm
C1
5.5
5.5
mm
Z
11.5
11.5
mm
Z1
1.5
1.5
mm
E
5.0
5.0
mm
ALT1
적용볼트너트세트
적용볼트/너트부속없음
적용볼트/너트부속없음