您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
SL-HHPSNT5
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/sl_hhpsnt_asmtab.prj},{NB=SL-HHPSNT5},{MAT=6063 Aluminum Alloy},{MATB=Polyacetal},{ST=Clear Anodizing},{CM=SL-},{NO=5},{ALKG=10},{ALN=98},{MASS=22},{L=47},{W=36},{K=11.0},{P=25},{J=7.5},{S=21},{DD=5.5},{D=10},{TT=3.5},{HH=2},{E=5.0},{ABQ=4},{ANQ=4},{ALT1=},{ABM=5},{ABL=6},{ANNO=5},{ANM=5},{PPATH=hhpsnt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-HHPSNT, SH-HHPSNT - (Precision Cleaning) Aluminum Hinges with Extra Low Head Cap Screws
明细表
SL-HHPSNT5
PN
型号
SL-HHPSNT5
SL-HHPSNT5
TYPE
Type
SL-HHPSNT
MAT
材质
A6063
MATB
衬套材质
聚缩醛
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
NO
No.
5
5
ALKG
关于容许负载
10
kg
ALN
关于容许负载
98
N
MASS
重量
22
22
g
L
47
47
mm
W
36
36
mm
K
11.0
11.0
mm
P
25
25
mm
J
7.5
7.5
mm
S
21
21
mm
DD
d Drill
5.5
5.5
mm
D
D Counterbore
10
10
mm
E
5.0
5.0
mm
AB
适用螺栓
CBSA5-6
CBSA5-6
ABQ
适用螺栓数量
4
AN
可适用螺帽
HNTT5-5
HNTT5-5
ANQ
适用螺帽 数量
4
ALT1
适用螺栓·附带螺帽
适用螺栓·不带螺帽
带不锈钢螺栓・螺帽
带不锈钢螺栓・螺帽
带不锈钢螺栓・螺帽
适用螺栓·不带螺帽
带不锈钢螺栓・螺帽
带不锈钢螺栓・螺帽
带不锈钢螺栓・螺帽