??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
SL - Livellostati
Lista materiale
SL1FA300B60
CODE
Codice
SL1FA300B60
MDL
Modello
SL - Sonda di livello continua
RIS
Risoluzione
FLA
Tipo di flangia
LNGTA
Lunghezza totale A
mm
Inserisci valore per LNGTA
Lunghezza totale A
mm
cm
inch
ft
CNTB
Contatto B
B
LNGTB
Lunghezza totale B
mm
Inserisci valore per LNGTB
Lunghezza totale B
mm
cm
inch
ft
CVS
Convertitore di segnale
CNN
Tipo di connettore
CRT
Certificazioni
CRTN
Certificazioni - Nota
MATFLO
Materiale galleggiante
NBR espanso
MATPIP
Materiale asta
Ottone
PMAX
Pressione massima statica
10 bar
TENSMAX
Tensione massima
24 V(dc)
IP
Protezione IP
65
TMIN
Temperatura minima
-10 °C
TMAX
Temperatura massima
80 °C
VSCS
Viscosità massima fluido
150 cSt
SPGRV
Peso specifico minimo fluido
1 kg/dm^3