피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-LMSBM5.5-15
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_lmsbm.prj},{NB=SL-LMSBM5.5-15},{CO=D},{D=5.5},{ALT1=},{L=15},{LC=0.0},{MP=3x0.5},{A=9.0},{E=2.5},{B=3.0},{C=2.2},{NN1=2.5},{DD1=6.0},{M=3.0},{P=0.50},{EE=0.35},{FF=0.35},{GG=0.3},{S=2.459}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-LMSBM, SH-LMSBM, SHD-LMSBM - Precision Cleaning Low Head Shoulder Bolts Stainless Steel One End For Female Thread Type -Shaft Diameter Tolerance g6-
BOM
SL-LMSBM5.5-15
PN
Part Number
SL-LMSBM5.5-15
SL-LMSBM5.5-15
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
5.5
5.5
mm
ALT1
Changes L dimension
w/o LC (Changes L dimension)
with LC (Changes L dimension)
w/o LC (Changes L dimension)
with LC (Changes L dimension)
L
15
20
25
30
35
40
50
15
20
25
30
35
40
50
mm
LC
LC 0.1mm Increment
0.0
0.0
mm
F
6
6
mm
MP
MxPitch
3x0.5
3x0.5
A
9.0
9.0
mm
E
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
C
2.2
2.2
mm
NN1
n1(max)
2.5
2.5
mm
DD1
d1(max)
6.0
6.0
mm