??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-LRCDF, SH-LRCDF, SHD-LRCDF - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Two Double Holes
Nomenclature
SL-LRCDF-SU-T5-A20-B20-L25-V3.8-S8.5-M3-H8.5-F3.8-MA3
PN
Part Number
SL-LRCDF-SU-T5-A20-B20-L25-V3.8-S8.5-M3-H8.5-F3.8-MA3
TYPE
Type
SL-LRCDF
TS
Type sélectionnable
SL-LRCDF, SH-LRCDF, SHD-LRCDF
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
T
Sélection T
mm
A
Sélection A
mm
B
Sélection B
mm
L
Sélection L
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification1
ND1
Nominal Diameter1
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification2
ND2
Nominal Diameter2