??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-MCPFSS, SH-MCPFSS, SHD-MCPFSS - Precision Cleaning Air Couplers - High Chemical Resistant Couplings - Plugs - Female Thread Type
Nomenclature
SL-MCPFSS5
PN
Référence pièce
CO
Cleaning Options
NO
5
T
T Diam. du filetage
M5
L
18.5 mm
A
12.5 mm
E
5.0 mm
H
H Diamètre entre plats
8 mm
DD
d Diam. intérieur
2.4 mm