??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-PACK-HNTASN8,SH-PACK-HNTASN8,SHD-PACK-HNTASN8 - クリーン洗浄品 アルミフレーム抜差し用後入れストッパナット
部品表
SL-PACK-HNTASN8-4
PN
型番
SL-PACK-HNTASN8-4
CO
洗浄方法
NO
No.
8
M
A
9.8 mm
B
14.5 mm
E
4.5 mm
T
6.5 mm
L
20 mm