??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-PACK-HNTTSS8,SH-PACK-HNTTSS8,SHD-PACK-HNTTSS8 - クリーン洗浄品 8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット(100個パック)
部品表
SL-PACK-HNTTSS8-8
PN
型番
SL-PACK-HNTTSS8-8
CO
洗浄方法
M
8
A
9.8 mm
B
17.0 mm
E
6.0 mm
T
9.0 mm
L
17 mm