??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-PACK-HNTTSS8,SH-PACK-HNTTSS8,SHD-PACK-HNTTSS8 - Precision Cleaning Pre-Assembly Fitting Nuts for 8 Series Aluminum Extrusions (100pcs. per package)
Stückliste
SL-PACK-HNTTSS8-8
PN
Part No.
SL-PACK-HNTTSS8-8
CO
Cleaning Options
M
8
A
9.8 mm
B
17.0 mm
E
6.0 mm
T
9.0 mm
L
17 mm