??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-PACK-HNTTSS8,SH-PACK-HNTTSS8,SHD-PACK-HNTTSS8 - Precision Cleaning Pre-Assembly Fitting Nuts for 8 Series Aluminum Extrusions (100pcs. per package)
明细表
SL-PACK-HNTTSS8-8
PN
Part No.
SL-PACK-HNTTSS8-8
CO
Cleaning Options
M
8
A
9.8 mm
B
17.0 mm
E
6.0 mm
T
9.0 mm
L
17 mm