??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-PSSFGD,SH-PSSFGD,SHD-PSSFGD - (Precision Cleaning)Shaftsone Side Male Screw :The Other Side Female Screw Type
Stückliste
SL-PSSFGD16-25-F2-B0-P4-N4
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Hartverchromung, Härte HV750~ Beschichtungsdicke min. 10 Mikrons
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
ALT9
Shaft End P Change to Fine Thread
PMC
PMC (Feingewinde) auswählen
PMS
PMS (Feingewinde) auswählen
P
P (Regelgewinde) auswählen
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
NSC (Feingewinde) auswählen
N
N (Regelgewinde) auswählen
Y
(Y)Max
mm
R
mm
LSC
Linke Seite C
mm
RSC
Rechte Seite C
mm
ALT3
Schlüsselflächen
SC
SC: 1mm-Schritte
mm
WSC
WSC 1mm-Schritte
mm
X
X 1mm-Schritte
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HHALT4
H
0.0 mm
ALT5
90° Planflächen für Stellschraube
RC
RC 1mm-Schritte
mm
WRC
WRC 1mm-Schritte
mm
YALT5
Y 1mm-Schritte
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3