??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-PSSFUW,SH-PSSFUW,SHD-PSSFUW,SL-PSSFGW,SH-PSSFGW,SHD-PSSFGW - (Precision Cleaning)Shaftsboth Sides Female Screw Type
Stückliste
SL-PSSFUW15-16-M4-N4
PN
Teile-Nr.
DTS
Toleranz D auswählen
MAT
Werkstoff
EN 1.4125 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Hard Chrome Plating Plating Hardness: HV750 ~ Plating Thickness: 5 microns or More
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
MSC (Feingewinde) auswählen
M
M (Regelgewinde) auswählen
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
NSC (Feingewinde) auswählen
N
N (Regelgewinde) auswählen
C
mm
ALT3
Schlüsselflächen
SC
SC: 1mm-Schritte
mm
WSC
WSC 1mm-Schritte
mm
X
X 1mm-Schritte
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HHALT4
H
0.0 mm
ALT7
Passfedernut
WKC
WKC 1mm-Schritte
mm
CALT7
C 1mm-Schritte
mm
KC
KC 1mm-Schritte
mm
G
G 1mm-Schritte
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm
ALT5
90° Planflächen für Stellschraube
RC
RC 1mm-Schritte
mm
WRC
WRC 1mm-Schritte
mm
Y
Y 1mm-Schritte
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3