??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-PSSFUW,SH-PSSFUW,SHD-PSSFUW,SL-PSSFGW,SH-PSSFGW,SHD-PSSFGW - (Precision Cleaning)Shaftsboth Sides Female Screw Type
Nomenclature
SL-PSSFUW15-16-M4-N4
PN
Traitement de la surface du support
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
EN 1.4125 équivalent
ST
Traitement de surface
Hard Chrome Plating Plating Hardness: HV750 ~ Plating Thickness: 5 microns or More
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
Sélection de MSC (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
C
mm
ALT3
Méplat
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0.0 mm
ALT7
Logement de clavette
WKC
WKC Incrément de 1mm
mm
CALT7
C Incrément de 1mm
mm
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
G
G Incrément de 1 mm
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
Y
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3