??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-SHCJ, SH-SHCJ, SHD-SHCJ - クリーン洗浄品 6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
部品表
SL-SHCJ6
PN
型番
SL-SHCJ6
NO
6
CO
洗浄方法
M
8
L
20.0 mm
M1
8 mm
A
14.0 mm
E
4.40 mm
B
5 mm
C
C(最小)
2.6 mm
DD
d
8.0
EE
e
3.5 mm
P
ピッチ
1.25 mm