??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-SHCJ, SH-SHCJ, SHD-SHCJ - Precision Cleaning Screw Joints
Lista materiale
SL-SHCJ6
PN
Codice componente
SL-SHCJ6
NO
6
CO
Cleaning Options
M
8
L
20.0 mm
M1
8 mm
A
14.0 mm
E
4.40 mm
B
5 mm
C
C (Min)
2.6 mm
DD
d
8.0
EE
e
3.5 mm
P
Passo
1.25 mm