??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-SHNTALP5, SH-SHNTALP5, SHD-SHNTALP5 - Precision Cleaning Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Stückliste
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
PN
Part Number
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
MAT
Werkstoff
EN 1.4305 Äquivalent
CO
Cleaning Options
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
M
N
N Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für N
N Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrementi di 1mm
mm
Wert eingeben für P
P Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
S
Anzahl Gewindebohrungen
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm