??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SHNTALP5, SH-SHNTALP5, SHD-SHNTALP5 - Precision Cleaning Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
Nomenclature
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
PN
Part Number
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
MAT
Matériau
EN 1.4305 l'équivalent
CO
Cleaning Options
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
N
N Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour N
N Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
S
Nombre de tarauds
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm