??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHNTALP5, SH-SHNTALP5, SHD-SHNTALP5 - Precision Cleaning Long Nut HFS5 Series -Aluminum Extrusions 20, 25, 40 Square-
明细表
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
PN
型号
SL-SHNTALP5-50-M3-N5-P6-2
MAT
재질
SUS303
CO
Cleaning Options
L
L指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
M
N
N指定单位1mm
mm
输入参数值: N
N指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
P
P指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
S
螺纹数
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm