??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SHNTALP6, SH-SHNTALP6, SHD-SHNTALP6 - Precision Cleaning Long Nut HFS6 Series - Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square
Nomenclature
SL-SHNTALP6-50-M3-N5-P6-2
PN
Part Number
CO
Cleaning Options
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M
N
N Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour N
N Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
S
Nombre de tarauds
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm