??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-SHNTALP6, SH-SHNTALP6, SHD-SHNTALP6 - Precision Cleaning Long Nut HFS6 Series - Aluminum Extrusions 30, 50, 60, 100 Square
Bill of material
SL-SHNTALP6-50-M3-N5-P6-2
PN
Part Number
CO
Cleaning Options
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
N
N 1mm Increment
mm
Введите значение для N
N 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
P 1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S
Number of Taps
A
7.8 mm
B
11.5 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm