??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-SHNTALS5, SH-SHNTALS5, SHD-SHNTALS5 - クリーン洗浄品 アルミフレーム用長ナット 5シリーズ(溝幅6mm)用 - 20・25・40角アルミフレーム用 -
部品表
SL-SHNTALS5-50-M3-XA5
PN
型番
SL-SHNTALS5-50-M3-XA5
MAT
材質
SUS303相当
CO
洗浄方法
L
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
M
XA
XA 指定1mm単位
mm
Enter value for XA
XA 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
XB
XB 指定1mm単位
mm
Enter value for XB
XB 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
XC
XC 指定1mm単位
mm
XD
XD 指定1mm単位
mm
XE
XE 指定1mm単位
mm
A
5.8 mm
B
8 mm
E
2.5 mm
T
3.2 mm