??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SHNTLF6, SH-SHNTLF6, SHD-SHNTLF6 - Precision Cleaning Long Nuts - Configurable L Dimension, Pre-Assmbly Fitting Type For Aluminum Frames
Nomenclature
SL-SHNTLF6-50
PN
Référence pièce
CO
Cleaning Options
L
L Incrément de 1 mm configurable
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm configurable
mm
cm
inch
ft
A
7.8 mm
B
15.0 mm
E
5.5 mm
T
6.3 mm