피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SSFRHF17-24-F2-P5-N4
Misumi
誘명꽣
회전축
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sl_ssfrmhf_asmtab.prj},{NB=SL-SSFRHF17-24-F2-P5-N4},{TS=H},{TYS=H},{CO=DE},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=5},{N=4},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{GALT4=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT33=},{CP=N/A},{ALT31=},{PPATH=11_components/sl_ssfrmhf/sl_ssfrmhf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SSFRMHF, SH-SSFRMHF, SHD-SSFRMHF, SL-SSFRMGF, SH-SSFRMGF, SHD-SSFRMGF, SL-SSFRHF, SH-SSFRHF, SHD-SSFRHF, SL-SSFRF, SH-SSFRF, SHD-SSFRF - Precision Cleaning Rotary Shafts - One End Stepped, One End Tapped - Standard
BOM
SL-SSFRHF17-24-F2-P5-N4
PN
형번
SL-SSFRHF17-24-F2-P5-N4
SL-SSFRHF17-24-F2-P5-N4
TS
D공차선택
h7 (연마봉)
g6 (연마봉)
h7 (연마봉)
g6 (연마봉)
TYS
P공차선택
h7
h7
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
17
17
mm
ALT1
L치수 공차변경
LKC(L치수공차변경)없음
LKC(L치수 공차 변경)있음
LKC(L치수공차변경)없음
LKC(L치수 공차 변경)있음
L
L지정 0.1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
ALT9
동축도 변경
CKC(동축도변경)없음
CKC(동축도변경)있음
CKC(동축도변경)없음
CKC(동축도변경)있음
F
F지정 0.1mm단위
mm
값 입력 F
F지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
P
P지정 1mm단위
mm
값 입력 P
P지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
N
N (일반) 선택
4.000
5.000
6.000
4.000
5.000
6.000
YMAX
(Y) max.
1000
1000
mm
ALT2
키 홈 가공
키홈없음
KC(키홈추가가공)있음
WKC(키홈2군데추가가공)있음
KC+WKC(키홈 3개소)있음
키홈없음
KC(키홈추가가공)있음
WKC(키홈2군데추가가공)있음
KC+WKC(키홈 3개소)있음
KC
KC 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
A
A지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
WKC
WKC 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
C
C 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
K
K 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
E
E 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
KZ
KZ 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
Z
Z 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
ALT8
축단 P 부 키 홈 추가 가공
사용불가
사용불가
PKC
PKC 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
ALT21
단부 P 키홈 (위치 지정)
사용불가
사용불가
PP
PP 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
PK
PK 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
ALT23
단부 P 키홈 (복수 개소)
사용불가
사용불가
PV
PV 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
PW
PW 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
ALT3
평면 면취추가가공
평면면취추가가공없음
FC(1군데 평면면취추가)있음
WFC(2군데평면취 추가)있음
FC+WFC(평면취 3개소)있음
평면면취추가가공없음
FC(1군데 평면면취추가)있음
WFC(2군데평면취 추가)있음
FC+WFC(평면취 3개소)있음
FC
FC 지정1mm단위
0
0
mm
GALT3
G 지정1mm단위
0
0
mm
WFC
WFC 지정1mm단위
0
0
mm
J
J 지정1mm단위
0
0
mm
WALT3
W지정1mm 단위
0.000
0.000
mm
V
V지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
ALT4
각도지정2면취 추가가공
SFC(2면취 추가가공(각도지정))없음
SFC(2면취 추가가공(각도지정))있음
SFC(2면취 추가가공(각도지정))없음
SFC(2면취 추가가공(각도지정))있음
SFC
SFC 지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
GALT4
SG 지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
AG
AG 지정15°단위
0.000
0.000
deg
ALT25
단부 평면 면취
PFC (축단 P 부 단부 평면 면취) 없음
PFC(축단P부 단부 평면취)있음
PFC (축단 P 부 단부 평면 면취) 없음
PFC(축단P부 단부 평면취)있음
PFC
PFC지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
LC
LC 지정1mm단위
0.000
0.000
mm
ALT27
고정링 홈붙이
D 부 스냅링 홈 추가 가공 없음
TL(D부 고정링 홈 추가 가공 1개소)있음
TR(D부 고정링 홈 추가 가공 1개소)있음
TL+TR(D부 고정링 홈 추가 가공 2개소)있음
D 부 스냅링 홈 추가 가공 없음
TL(D부 고정링 홈 추가 가공 1개소)있음
TR(D부 고정링 홈 추가 가공 1개소)있음
TL+TR(D부 고정링 홈 추가 가공 2개소)있음
TL
TL 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
TR
TR 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
ALT28
단부 스냅링 홈 추가 가공
사용불가
사용불가
TF
TF 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
ALT5
슬릿 캠용 홈 추가가공
사용불가
사용불가
UC
UC 지정1mm단위
0.000
0.000
mm
ALT33
단부 면취
사용불가
사용불가
CP
CP 선택
N/A
N/A
ALT31
암나사 깊이 변경
암나사 깊이 변경 없음
ND(암나사 깊이 변경)있음
암나사 깊이 변경 없음
ND(암나사 깊이 변경)있음