SL-UV6-10
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/sl_uy.prj},{NB=SL-UV6-10},{TS=UV},{MAT=SUS304-WPB},{CM=SL-},{D=6},{DTOL=-0.5/0},{L=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-UV, SH-UV, SHD-UV, SL-UY, SH-UY, SHD-UY, SL-UR, SH-UR, SHD-UR, SL-UF, SH-UF, SHD-UF - (Precision Cleaning) Wire Springs - Stainless Type - UY - UV - UR - UF
明细表
SL-UV6-10
PN
型号
SL-UV6-10
SL-UV6-10
TYPE
Type
SL-UV
SL-UV
TS
选择类型
UV (弹簧常数=0.05 N/mm)
UY (弹簧常数=0.05~0.3 N/mm)
UR (弹簧常数=0.2~0.5 N/mm)
UF (弹簧常数=0.3~0.98 N/mm)
UV (弹簧常数=0.05 N/mm)
UY (弹簧常数=0.05~0.3 N/mm)
UR (弹簧常数=0.2~0.5 N/mm)
UF (弹簧常数=0.3~0.98 N/mm)
CM
Cleaning Method
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
6
6
mm
L
10
15
20
25
30
35
40
10
15
20
25
30
35
40
mm
DD
d
0.26
0.26
mm