SL-WBMUAF2-Q1-R1-G1-K1
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_wbmuaf.prj},{NB=SL-WBMUAF2-Q1-R1-G1-K1},{BS=30x40},{MAT=Aluminum Alloy},{STS=RC},{CM=SL},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{NO=2},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=30},{PALG=20},{N=0},{PT=6},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-WBMUAF, SH-WBMUAF, SHD-WBMUAF, SL-G-WBMUAF, SH-G-WBMUAF, SHD-G-WBMUAF - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic Two-Circuit Type WBMUAF_ series
BOM
SL-WBMUAF2-Q1-R1-G1-K1
PN
형번
SL-WBMUAF2-Q1-R1-G1-K1
SL-WBMUAF2-Q1-R1-G1-K1
STS
나사 종류 선택
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
CM
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
NO
번호
2
2
R
R (Rc (PT)/ NPT/ M (일반나사)) 선택
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
G
G (Rc (PT)/ NPT/ M (일반나사)) 선택
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
K
K (Rc (PT)/ NPT/ M (일반나사)) 선택
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4