??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SL2 - selfdrilling side lapping fastener
Bill of material
SFS SL2-4,8X20 selfdrilling side lapping fastener
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Type
SL2
KOPF
Kopfgeometrie
DS
Dichtscheibe Variante
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
selfdrilling side lapping fastener
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
fastener: carbon steel
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
3mm
MAT
Werkstoff
Carbon steel
L
Länge
20 mm
D1
Kopfdurchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
DW
mm
SW
8.0 mm
GW
Mass
g