카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SL32AB65-10-I-10
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/sl32ab.prj},{NB=SL32AB65-10-I-10},{LV1=Embossed dial type},{MAT1=ADC12},{MAT2=ADC12},{SUR=Baking paint (black)},{CODE=SL32AB},{MYCODE=P_SL32AB},{VAR02=65},{VAR04=10},{VAR06=I},{VAR08=10},{FIX02=46},{FIX04=18},{FIX06=29.5},{FIX08=32},{FIX10=6},{FIX12=0.24},{FIX95=PDF},{FIX96=3.500},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SL32AB - Fine adjustment hand wheel embossing dial type
Bill of material
SL32AB65-10-I-10
MODEL
Model
SL32AB65-10-I-10
LV1
type
Embossed dial type
MAT1
Material of coupling part
ADC12
MAT2
Material of coupling part
ADC12
SUR
Surface treatment of handwheel theme
Baking paint (black)
CODE
Code
SL32AB
VAR02
D
65
65
mm
VAR04
d
10
12
10
12
mm
VAR06
Rotation mode
Clockwise increase
Inverse increment
Clockwise increase
Inverse increment
VAR08
ratio
10
15
20
30
50
10
15
20
30
50
FIX02
H
46
mm
FIX04
h
18
mm
FIX06
H1
29.5
mm
FIX08
D1
32
mm
FIX10
M
6
FIX12
Reference weight
0.24
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF