??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
SLA2WW_LS969TWW_LS581AWW_DE - Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, LS CUBE, alpinweiß
Bill of material
SLA2WW_LS969TWW_LS581AWW_DE
PREVIEW
SUPPLIERPID
Artikelnummer
SLA2WW_LS969TWW_LS581AWW_DE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, LS CUBE, alpinweiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, alpinweiß mit 4 frontseitigen Federklemmen, rot/schwarz gekennzeichnetrückseitige Schraubklemmen Für Unterputzmontage mit Schraubbefestigung und Krallen mit Abdeckung, Thermoplast, 70 x 70 mm, alpinweiß und Aufputz-Kappe, Duroplast, 81 x 81 x 47 mm, alpinweiß senkrechte und waagerechte Montage Artikelnummer: SLA 2 WW, LS 969 T WW, LS 581 A WW Fabrikat: JUNG Liefern und montieren
C_SELECTOR_03_COLORCOMBINATION
Farbkombination
alpinweiß
C_SELECTOR_04_MATERIALCOMBINATION
Materialkombination
Duroplast
VAR3D_GEOMETRIE_EINSATZ_1
3D-Geometrie Einsatz 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=SLA2WW
PRODUKTINFORMATIONEN_EINSATZ_1
Produktinformationen Einsatz 1
http://qr.jung.de/ean/4011377995734
VAR3D_GEOMETRIE_ABDECKUNG_1
3D-Geometrie Abdeckung 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS969TWW
PRODUKTINFORMATIONEN_ABDECKUNG_1
Produktinformationen Abdeckung 1
http://qr.jung.de/ean/4011377110304.htm
VAR3D_GEOMETRIE_RAHMEN
3D-Geometrie Rahmen
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS581AWW
PRODUKTINFORMATIONEN_RAHMEN
Produktinformationen Rahmen
http://qr.jung.de/ean/4011377048645.htm