033817
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/take_up_bearings/nstu_lt7_bodi_asmtab.prj},{NB=033817},{SERIES=207},{BOD=2.82800},{SS=1-3/8},{SS1=1.37500},{PN=033817},{DESCRIPTION=NSTU-LT7-106},{WEIGHT=3.0},{A=1-5/16},{A1=1.31250},{B=4-1/2},{B1=4.50000},{C=1/4},{C1=0.25000},{D=2-1/2},{D1=2.50000},{E=2-11/16},{E1=2.68750},{F=3/4},{F1=0.75000},{G=7/16},{G1=0.43750},{H=15/16},{H1=0.93750},{J=1-3/8},{J1=1.37500},{L=2-1/8},{L1=2.12500},{M=3-1/2},{M1=3.50000},{N=4-1/8},{N1=4.12500},{P=5/16},{P1=0.31250},{PPATH=nstu_lt7_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3/4 thru 2-1/2 LT700 Narrow Slot Take-Up Bearings - SOLIDLUBE
Bill of material
033817
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-3/8
1-3/8
인치
PN
Part Number
033817
033817
DESCRIPTION
Description
NSTU-LT7-106
NSTU-LT7-106
WEIGHT
Weight
3.0
3.0
lbs
A
1-5/16
1-5/16
인치
B
4-1/2
4-1/2
인치
C
1/4
1/4
인치
D
2-1/2
2-1/2
인치
E
2-11/16
2-11/16
인치
F
Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
G
7/16
7/16
인치
H
15/16
15/16
인치
J
1-3/8
1-3/8
인치
L
2-1/8
2-1/8
인치
M
3-1/2
3-1/2
인치
N
4-1/8
4-1/8
인치
P
Pin Diameter
5/16
5/16
인치