033963
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
Cylinderical Units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/cylindrical__units/cyl_lt7_bodi_asmtab.prj},{NB=033963},{SS=1-1/8},{BOD=2.43400},{SS1=1.12500},{PN=033963},{DESCRIPTION=CYL-LT7-102},{WEIGHT=2.9},{A=1-3/16},{A1=1.18750},{B=15/16},{B1=0.93750},{D=3-1/2},{D1=3.50000},{L=1-13/16},{L1=1.81250},{PPATH=cyl_lt7_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 7/8 thru 1-1/2 LT700 Cylinderical Units - SOLIDLUBE
Bill of material
033963
SS
Shaft Size
1-1/8
1-1/8
인치
PN
Part Number
033963
033963
DESCRIPTION
Description
CYL-LT7-102
CYL-LT7-102
WEIGHT
Weight
2.9
2.9
lbs
A
1-3/16
1-3/16
인치
B
15/16
15/16
인치
D
D Diameter
3-1/2
3-1/2
인치
L
1-13/16
1-13/16
인치