??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Rhein-Nadel-Automation
Beschreibung
SLF 1000 - Linearförderer
Stückliste
31098473
TYP
Typ
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
SPEZ
Spezifikation
A
Schwingerlänge
mm
B
Länge der Gegenmasse
mm
C
Befestigungsmaß
mm
C1
170 mm
C2
130 mm
C3
M10/10 tief
F
Gesamtbreite
208 mm
G
Schwingerbreite
mm
G1
Aufnahmemaß
mm
H
Gesamthöhe
178 mm
L
Gesamtlänge
mm
M
Gewicht des Linearfördererantriebes
N
max. Nutzgewicht der Linearschiene (inkl. Werkstück)
O
max. Schienenlänge
mm
P
Stromaufnahme
Q
Schutzart
IP 54
R
Schwingfrequenz
50 Hz
S
Anschlusskabellänge
1750 mm
T
Passend zu Untergestell Typ
UTL 2