??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SLH - 圆轮缘手轮
明细表
SLH12-100
MODEL
型号
SLH12-100
LV1
类型
圆轮缘手轮
MAT
材质
胶木+钢
SUR
表面处理
-
CODE
Code
SLH
VAR02
d
mm
VAR04
D
mm
FIX02
D1
34.0 mm
FIX04
H
28.5 mm
FIX06
h
18 mm
FIX08
f
13.8 mm
FIX10
L
50 mm
FIX12
S
4 mm
FIX95
资料文档
资料文档